- Ürün numarası:
- AX 2820.420
- Ürün açıklaması
- Bir baza ünitesinin yandan sonlandırılması ve ek stabilizasyonu veya sıralı bazaların içeriden büyütülmesi için. 200 mm yükseklikteki bazalarda isteğe bağlı olarak bir 200 mm veya iki 100 mm yükseklikte kapatma plakası monte edilebilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 200 mm
- Şunlar için uygun
- Derinlik: = 400 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,91 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177942547
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
- AX Baza kaplamaları, yan, Y: 200 mm, D için: 400 mm
Baza kaplaması, yanlar için, 200 mm AX serisi için
Ürün numarası: AX 2820.420
Bir baza ünitesinin yandan sonlandırılması ve ek stabilizasyonu veya sıralı bazaların içeriden büyütülmesi için. 200 mm yükseklikteki bazalarda isteğe bağlı olarak bir 200 mm veya iki 100 mm yükseklikte kapatma plakası monte edilebilir.