Baza, sabit PC, IW için

Ürün numarası: PC 8800.920

Tasarımı panolara uygundur, yüksekliği 100 mm, ön taraf taşacak şekilde tasarlanmış.

Ürün numarası:
PC 8800.920
Ürün açıklaması
Tasarımı panolara uygundur, ön taraf taşacak şekilde tasarlanmış.
Malzeme
Çelik sac, 2,0 mm
Renk
RAL 7035
Tasarım bileşeni, ön: RAL 7015
Teslimat kapsamı
- 1 tasarım bileşeni, ön
- 1 baza bileşeni, arka
- 2 baza kaplamaları, yan
Ölçüler
Yükseklik: 100 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: PC
IW
Genişlik: = 600 mm
Derinlik: = 600 mm
Derinlik için uygun
= 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Ağırlık/ambalaj
13 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177266926
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
PC Baza Ünitesi, PC/IW D:600mm
Dokümantasyonlar
Info sheet