- Ürün numarası:
- CS 9765.086
- Ürün açıklaması
- Kurulum yerinde kolay bir şekilde ve zamandan tasarruf edilerek montaj yapılması için hafif yapı seti. Servis esnasında kullanmak üzere tasarlanmış ön ve arka taraflı baza plakası, iç taraftan vidalanmış ve çıkarılabilir.
- Malzeme
- Hafif beton
- Yüzey
- ham
- Teslimat kapsamı
- 1 zemin plakası
2 yan parça
Paylaştırılmış 2 taban plakası
Pano kurulumu için montaj malzemeleri ve sabitleme vidaları dahil
- Excavation depth
- 700 mm
- Model No. bilgisi
- Talep üzerine teslimat süresi
- Ölçüler
- Yükseklik: 1.000 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: CS Basic pano
Genişlik: = 1.200 mm
Derinlik: = 500 mm
- Derinlik için uygun
- = 500 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 270 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 68109100
- EAN
- 4028177216808
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
CS Concrete base/plinth, for enclosures WxD: 1200x500 mm