Baza FlatBox için

Ürün numarası: DK 7507.750

FlatBox taban alanında zaten mevcut olan dişlilere sabitlemek için. Kablo geçişi için arka kısımda boşluk bulunmaktadır.

Ürün numarası:
DK 7507.750
Ürün açıklaması
Baza tespit için FlatBox'un zemin kısmında bulunan dişlilere monte edilebilir. Kablo geçişi için arka tarafta bulunan bir oyuk mevcuttur.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Toz boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
4 tesviye ayağı ve sabitleme malzemeleri dahil.
Ölçüler
Yükseklik: 50 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: FlatBox
Genişlik: 600 mm
Derinlik: 600 mm
Derinlik için uygun
600 mm
Paketteki adet
1 adet
Ağırlık/ambalaj
4,2 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177583467
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
DK base/plinth for FlatBox, W x D: 600 x 600 mm, RAL 7035
Dokümantasyonlar
Quick guide