Ürünün kaldırılacağı tarih: 31 Ara 2023
Alternatif ürün önerisi:
5301325
Devrilme koruması TS IT için
Ürün numarası: DK 7825.250
TS serisi sunucu kabinleri için devrilme koruması. Dışa doğru çekilebilir devrilme koruması daha sonradan sunucu kabininin alt kabin çerçevesine monte edilebilmekte ve ihtiyaç halinde dışarı çekilerek açılabilmektedir.
- Ürün numarası:
- DK 7825.250
- Ürün açıklaması
- Dışa doğru çekilebilir devrilme koruması daha sonradan TS IT rackının alt dolap çerçevesine monte edilebilmekte ve ihtiyaç halinde dışarı çekilerek açılabilmektedir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Devrilme koruması, taban sacı, taban çerçevesi veya baza ile birlikte kullanılamaz.
- Yük kapasitesi (statik)
- 150 kg
- Şunlar için uygun
- Derinlik: 1.000 mm
- Derinlik için uygun
- 1.000 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 7,296 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177402683
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
- DK Sabitleme, D:1000mm
- Dokümantasyonlar
- Info sheet