- Ürün numarası:
- SZ 9765.248
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4016 (AISI 430)
- Yüzey
- Pano: Toz kaplama, UV dirençli saf polyester
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 1.000 mm
Yükseklik: 660 mm
Derinlik: 500 mm - Şunlar için uygun
- Pano tipi: MFG 8
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 31 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177686724
- Ürün açıklaması
- SZ MFG 8 çok işlevli pano SZ için taban kaidesi, G: 1000 mm, D: 500 mm için, paslanmaz çelik