Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2020
Belirtilen sonraki ürün, KX, AX, AX IT ve AX plastik pano sistemleri için uygundur:
2584100
Direğe montaj kelepçesi KL, EB, BG, AE, KS ve CS duvar panoları için
Ürün numarası: SZ 2584.000
Yuvarlak veya dört köşe direklere güvenilir ve rahat tespitleme için.
- Ürün numarası:
- SZ 2584.000
- Ürün açıklaması
- Yuvarlak veya dört köşe direklere güvenilir ve rahat montaj için.
- Uygulamalar
- Direk çapı için: Ø, 40 ile 190 mm arasında
- Direk büyüklüğü için: ◻ 50 ile 150 mm arasında
- Malzeme
- Montaj rayları, sıkıştırma profili: Çelik sac
Kelepçe kayışı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) - Yüzey
- Profil rayı, sıkıştırma profili: çinko kaplamalı
- Teslimat kapsamı
- 2 montaj rayı, uzunluk 600 mm
2 germe bandı
4 germe dirseği
panoya montaj için 4 vida ve somun M8
4 sıkıştırma profili - Montaj seçenekleri
- 600 mm genişliğinde panolar için tasarlanmıştır
- Rayın kısaltılması veya panoda ek deliklerle direk sabitlemesi daha büyük ve küçük panolarda da monte edilebilir
- Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177028760
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
- SZ Direğe montaj kelepçesi
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz