- Ürün numarası:
- VX 5301.265
- Ürün açıklaması
- IT pano sistemlerinin tekli kurulum veya sıralamada kapatılması için.
- Fayda
- Kolay taşıma
- Yan panel aletsiz takılıp çıkartılabilir
- Güvenlik kilidi 3524 E üzerinden kilitleme
- Entegre iç kilit
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Üst parça
Alt bölüm
6 montaj dirseği
2 kilit parçası
Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
Yükseklik: = 2.450 mm
Derinlik: = 1.200 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 20
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 26,4 kg
- EAN
- 4028177950733
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Ürün açıklaması
-
Side panel, divided horizontally for VX IT for sealing IT enclosure systems in stand-alone or baying arrangement. For enclosure height 2,450 mm, for enclosure depth 1,200 mm.