- Ürün numarası:
- VX 5301.244
- Fayda
- Kolay taşıma
- Geçmeli bağlantı elemanları ile kolay kilitleme
- Tüm montaj bileşenlerine optimal erişim
- Açma. Sadece kapılardan serbest erişim gerektiren ancak erişim güvenliğini önemli ölçüde artıran dahili kilitleme elemanları ile mümkündür.
- İstenen yan parçalar, alet kullanmadan her zaman komple sökülebilir
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- 2 yan parça
Montaj rayı
6 menteşe
4 hızlı kilit
Montaj malzemeleri dahil
- Montaj talimatı
- Ön ve arka kapılardan erişim sağlanmalıdır
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
Yükseklik: = 2.200 mm
Derinlik: = 1.000 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 20
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 30,8 kg
- EAN
- 4028177955851
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Ürün açıklaması
-
Side panel, divided vertically for VX IT, for enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,000 mm, sheet steel, powder coated, RAL 7035, IP degree of protection in accordance with IEC 60529: IP 20