Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Eki 2021
TS IT ürün serisinin yerini VX IT alıyor. Seçtiğiniz ürün numarası için artık bir ürün bulunmamaktadır. VX IT&apos:
8126245
- Ürün numarası:
- DK 7824.226
- Ürün açıklaması
- Kolayca üstten asılabilir. 3524 E no. lu güvenlik kilidi üzerinden kilitlenir. Temas yüzeyli topraklama pimi.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- 2 yan panel, her biri 4 güvenlik kilidi ile birlikte (No. 3524 E)
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
TS IT
Yükseklik: 2.200 mm
Derinlik: 600 mm - Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 35,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177232433
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Ürün açıklaması
- DK Side panel, For TS, TS IT, lockable, HxD: 2200x600 mm, RAL 7035
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz