Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Eki 2021
Ürünün yerine geçecek ürün:
5301257
- Ürün numarası:
- DK 5501.060
- Fayda
- Kolay taşıma
- Aletsiz montaj
- Güvenlik kilidi 3524 E dahil cam lock
- İç mandal opsiyonel olarak sonradan takılabilir
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7035
RAL 7035 - Teslimat kapsamı
- Üst parça
Alt bölüm
Topraklama iletkeni
Sabitleme malzemesi - Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS IT
Yükseklik: 2.200 mm
Derinlik: 1.000 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 19 kg
- EAN
- 4028177678750
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Ürün açıklaması
- DK Yan panel, iki parçalı, YD:2200x1000mm
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz