Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Haz 2022
Alternatif ürün önerisi:
7824208
- Ürün numarası:
- TE 7888.652
- Ürün açıklaması
- Alt kısımda bulunan takma yardımı ve üst kısımda bulunan kilit sayesinde kolay montaj. Temas yüzeyli topraklama pimi.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- 3524 E güvenlik kilitli 4 cam lock kilit
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TE 8000
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 800 mm - IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 20
- Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 20 kg
- EAN
- 4028177801349
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Ürün açıklaması
- TE Side panel, HxD: 2000x800 mm, For TE 8000
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz