- Ürün numarası:
- VX 8700.050
- Fayda
- Klipslenebilir yan panel tutucu sayesinde zamandan tasarruflu montaj
- İçte duran kontak elemanlı yassı parça askısı ile yüksek EMC koruması ve otomatik eşpotansiyel kuşaklama
- Askı yardımı ile yükseklik ve derinlikte kolay konumlandırma
- Tek kişi ile montaj
- Optimal mesnet için boyasız büyük kontak yüzeyli topraklama pimi
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Yüzey
- Kumlanmış, kum kalınlığı 400
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Yükseklik: = 2.000 mm
Derinlik: = 600 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Type 1, 12
- Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 23,7 kg
- EAN
- 4028177921474
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Ürün açıklaması
-
VX Yan panel, vidalanabilir, YD: 2000x600 mm, paslanmaz çelik, 1.4301