- Ürün numarası:
- VX_IT 5301.301
- Ürün açıklaması
- Pano montajı için, sıralı iki panonun arasında asılı. Kablo demetleri, boru hatları vb. geçişi için sol ve sağ köşe alanında Ø 40 mm çapında birer delik içerir. Bu delikler birlikte verilen kapaklarla kapatılabilir.
- Fayda
- Basitçe takılabilir
- Malzeme
- Çelik sac, çinko kaplamalı
- Teslimat kapsamı
- İzolasyon duvarı
2 kapama kapağı
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
- Montaj talimatı
- Şot panelinin içeri sürülmesi için 3 mm sıralama boşluğu gerekir
- Bilgi
- Pano birleştirme aparatı, dış, 3 mm kullanın
- Bir sıralama yalıtımı ile birlikte kullanılamaz
- Var olan tüm contalar kurulumdan önce çıkarılmalıdır
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 20 (kapaklar monteliyken)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177954922
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234