- Ürün numarası:
- VX_IT 5301.319
- Ürün açıklaması
- Sıralı panoların sonradan montajı/demontajı için. Entegre sızdırmazlık profili, iklimlendirmede veya yangın söndürme gazlı uygulamalarda panonun sızdırmazlığını destekler. Montaj, panoyu sıralamadan önce dışarıdan veya pano sıralandıktan sonra içeriden yapılabilir. Bölme çerçeve iskeletinin içine oturduğundan herhangi bir zamanda sonradan takılabilir. Panolar arasında belirli boşluklara gerek yoktur.
- Malzeme
- Çelik sac, çinko kaplamalı
- Teslimat kapsamı
- 2 bölme plakası
4 kapama kapağı
Montaj rayı
Conta
Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Yükseklik: = 2.450 mm
Derinlik: = 1.000 mm
- Montaj talimatı
- Montaj / sökme sadece iç montajı olmayan panolar için mümkündür
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177954977
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
Partition, divided vertically, screw-fastened for VX IT, for retrospective mounting/dismantling of bayed enclosures. For enclosure height 2,450 mm, for enclosure depth 1,000 mm.