Ürünün kaldırılacağı tarih: 31 Eki 2021
:
5301281
- Ürün numarası:
- DK 7831.724
- Ürün açıklaması
- Rack montajı için
- Malzeme
- Bölümlendirmei: Çelik sac
Basamak nipeli: UL 94-HB uyarınca plastik - Yüzey
- Şot paneli: Çinko kaplamalı
- Teslimat kapsamı
- 12 adet basamak nipeli Ø 40 mm dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS IT
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 1.200 mm - Bilgi
- TS 8800.490 sıralama birleştiriciyi kullanın. Bir sıralama yalıtımı ile birlikte kullanılamaz. Eğer conta mevcutsa montajdan önce çıkarılmalıdır.
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 35 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177517707
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
- TS İzolasyon paneli, YD:2000x1200mm pano için
- Dokümantasyonlar
- Info sheet