- Ürün numarası:
- VX 8609.206
- Ürün açıklaması
- Pano hücrelerini birbirinden ayrı olarak izole etmek için. Bölücü panel, çerçeve sisteminin simetrisi sayesinde arka tarafa da takılabilir. Contayı takmak ve dayanım için çepeçevre, çift katlı.
- Fayda
- Bölme duvar, arkaya da monte edilebilir. Böylece örneğin frekans konvertörleri ısı aktarımı için soğutma gövdeleri dışa gelecek şekilde bir bölme duvara monte edilebilir ve bir kapama kapağı üzerinden korunabilir/kaplanabilir.
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Yükseklik: = 2.000 mm
Derinlik: = 800 mm
- Montaj seçenekleri
- Montaj, dış tarafta bulunan montaj yüzeyine gerçekleştirilir
- Bu iç yüzeyin başka işlemler için kullanılmasına olanak verir
- Montaj talimatı
- Bir bölücü panel ile birlikte yerleştirmek için, iç ara bağlantı elemanı 8617500 veya dış ara bağlantı elemanı 8617502 gereklidir
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 54
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 19 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177817807
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Ürün açıklaması
-
VX bölme duvar, YD: 2000x800 mm