- Ürün numarası:
- VX 8106.260
- Ürün açıklaması
- 180°'lik açılma açısı yan taraftan engelsiz bir erişim sağlar.
- Malzeme
- Çinko pres döküm
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Kapı açılma açısı
- 180°
- Montaj talimatı
- Menteşe montajı sadece arka panelin yakınında mümkündür
- Sadece yan panel derinliği 800 mm veya daha az olan kullanımlar için
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Paketteki adet
- 6 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,744 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83021000
- EAN
- 4028177920958
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Ürün açıklaması
-
Yan panel için VX menteşe, vidalanabilir, RAL7035