Ürün kaldırıldığı tarih: 15 Oca 2019
Belirtilen sonraki ürün, VX pano sistemi için uygundur:
8609230
- Ürün numarası:
- TS 8609.030
- Fayda
- Konnektör bağlantılarının veya diğer donanımların korunması ve gizlenmesi için
- İsteğe bağlı olarak üstten ya da alttan kablo girişi
- Malzeme
- Kapak: Çelik sac, 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 2,0 mm - Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Kapak
Kol kilitli ve double bit kilit göbekli kapı
üst veya alt için 1 kapama plakası - Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS 8
Yükseklik: = 2.000 mm
Derinlik: = 600 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 43 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177250710
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Ürün açıklaması
- TS Kapaklı koruyucu, TS için,YD:2000x600mm
- Dokümantasyonlar
- Info sheet