Birleştirme seti AX, KX, AE, KL için

Ürün numarası: SZ 1199.100

AX/KX panolarının birleştirilmesi için. Bunun için gerekli olan yuvalar müşteri tarafından yapılmalıdır.

Ürün numarası:
SZ 1199.100
Ürün açıklaması
AX/KX panolarının sıralaması için. Bunun için gerekli olan yuvalar müşteri tarafından yapılmalıdır.
Fayda
Özel vida ve somunlar contanın sıkışmasını belirli bir ölçüde sınırlar ve bu şekilde panoların arasında sürekli bir sızdırmazlık sağlar
Vida dişi açmadan özel cıvata ve somunlarla hızlı ve kolay montaj
Conta kendinden yapışkanlıdır ve farklı pano ebatlarına uyarlanmayı sağlayan bir dizi conta elemanından ve köşe parçalarından oluşur
Teslimat kapsamı
Özel vidalar ve somunlar
Sızdırmazlık elemanları, kendinden yapışkanlı
Bilgi
1 paket, Y x D = 800 x 350 mm’ye kadar olan bir birleştirme noktası için yeterlidir.
Modül montajı KX elektrik kutusunun menteşeli tarafına yapılmaz
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX
KX
AE
KL
Yükseklik: ≤ 800 mm
Derinlik: ≤ 350 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Type 1, 3R, 4X, 12
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 66, nizamına uygun montaj yapıldığında
Paketteki adet
1 adet
Ağırlık/ambalaj
0,22 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177602373
ETIM 7.0
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Ürün açıklaması
SZ Birleştirme kiti, AX, KX, AE, KL için, YD: 800x350 mm
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz