- Ürün numarası:
- VX 4918.000
- Ürün açıklaması
- Ayırıcı şalter kapağı ile birlikte UL 508 A gereklilikleri modüler kombinasyonlar için de yerine getirilir. Modüler kombinasyona bağlı olarak farklı bileşenler gerekir.
- Montaj seçenekleri
- Ana panonun kilitleme fonksiyonunun yan panolara aktarılması için kilit çubukları. Birleştirilen her yan pano için pano genişliğine karşılık gelen bir kilit çubuğu gereklidir.
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TS
Genişlik: = 800 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX: = 800 mm
Pano tipi: TS
- Paketteki adet
- 10 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 4,01 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177114005
- ETIM 7.0
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Ürün açıklaması
-
VX ara bağlantı çubuğu, kapı durdurma ve sıralı pano kombinasyonu için, G: 800 mm için