- Ürün numarası:
- SZ 2426.500
- Ürün açıklaması
- Kapının üst kenarında ve pano ile kapı/kapak arasında kir birikintileri oluşmasını önlemek için. toz tutucu bandının boyunu pano genişliğine göre ayarlayın. Panoyu delin ve toz tutucu bandı yapışkan bant ve vida yardımıyla monte edin.
- Malzeme
- Plastik, UV ışınlara karşı dayanıklı
- Renk
- RAL 7024 benzeri
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Uzunluk: 1.200 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AX
KX
AE
KL
EB
BG
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,7 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177319318
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
SZ Toz tutucu bant L:1200 mm,