- Ürün numarası:
- SZ 2427.100
- Ürün açıklaması
- Kapının üst kenarında ve kapı ile üst yatay pano karkası arasında kir birikintisi oluşmasını önlemek için. Toz tutucu bantlar, firma logoları veya etiketleri için gerekli alanı sunmaktadır.
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Metin etiketleri için şeffaf koruyucu şerit dahil (yükseklik 29,5 mm).
- Bilgi
- Kapak ile birlikte üst sırada da kullanılabilir
- Ölçüler
- Uzunluk: 1.000 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,72 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177463042
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
SZ Toz koruma şeridi, iç kurulum için, VX, TS, VX SE için, U: 1000 mm