- Ürün numarası:
- DK 5301.437
- Ürün açıklaması
- Mevcut kapıları değiştirmek için. Renkli görüş camı ile birlikte ve 4 nokta çubuk kilidi. Bölünmüş tasarım sayesinde dolaplar odaya en uygun şekilde kurulabilir. Dolap sıralarının arasındaki mesafenin az olması nedeniyle de aynı zamanda en iyi erişim sağlanır.
- Malzeme
- Çerçeve: Çelik sac
Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- Çerçeve: RAL 7035
Komfort kapı kolu VX, menteşeler: RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Kapı, dikey olarak bölünmüş, 3524 E güvenlik kilitli, profil yarım silindir için VX komfort kapı kollu, sağ
4 x 180° menteşe, kapı yarılarında monteli
Montaj malzemeleri dahil
- Montaj talimatı
- Sıralama yaparken 180° kapı açılma açısı için bir 180° sıralama menteşesi gerekir
- Bilgi
- Tekli kurulumda kapı açılma açısı maks. 240°
- Birleştirme sırasında kapı açılma açısı maks. 160°
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: = 2.000 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 33,2 kg
- EAN
- 4028177955035
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Ürün açıklaması
-
Sheet steel glazed door, vertically divided for VX IT, to replace existing doors. With underlaid viewing panel and 4-point locking rod. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm