- Ürün numarası:
- DK 5301.450
- Ürün açıklaması
- Mevcut kapıları değiştirmek için. Delikli yüzey alanı yaklaşık %85.
- Malzeme
- Çerçeve: Çekme alüminyum profil
Havalandırma ızgarası: çelik sac
Profil dikey: Alüminyum, anodize
Profil yatay: Alüminyum, boyalı
- Renk
- Komfort kapı kolu VX, menteşeler, yatay profil, havalandırma ızgarası: RAL 9005
Dikey profil: gümüş renkli
- Teslimat kapsamı
- 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için Komfort kapı kollu kapı
3 menteşe 180°, monteli
Montaj malzemeleri dahil
- Montaj talimatı
- Sıralama yaparken 180° kapı açılma açısı için bir 180° sıralama menteşesi gerekir
- Bilgi
- Tekli kurulumda kapı açılma açısı maks. 240°
- Birleştirme sırasında kapı açılma açısı maks. 105°
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
Genişlik: = 600 mm
Yükseklik: = 2.200 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 10,8 kg
- EAN
- 4028177955066
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Ürün açıklaması
-
Aluminium / sheet steel door, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 600 mm, for enclosure height 2,200 mm