- Ürün numarası:
- DK 5301.540
- Ürün açıklaması
- Mevcut kapıları değiştirmek için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- Kapı: RAL 7035
Komfort kapı kolu VX: RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için Komfort kapı kollu kapı
4 x 130° menteşe, içte
Montaj malzemeleri dahil
- Montaj talimatı
- Sıralama yaparken 180° kapı açılma açısı için bir 180° sıralama menteşesi gerekir
- Bilgi
- Tekli kurulumda kapı açılma açısı maks. 165°
- Birleştirme sırasında kapı açılma açısı maks. 110°
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: = 2.000 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 32,6 kg
- EAN
- 4028177955080
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Ürün açıklaması
-
Sheet steel door, one-piece, solid for VX IT, to replace existing doors. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm, sheet steel, spray-finished