- Ürün numarası:
- DK 5301.652
- Ürün açıklaması
- Mevcut kapıları değiştirmek için. Havalandırmalı yüzey alanı yakl. % 85 delikli.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- Kapı: RAL 7035
Komfort kapı kolu VX, menteşeler: RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Kapı, dikey olarak bölünmüş, 3524 E güvenlik kilitli, profil yarım silindir için VX komfort kapı kollu, sağ
3 x 180° menteşe, kapı yarılarında monteli
Montaj malzemeleri dahil
- Montaj talimatı
- Sıralama yaparken 180° kapı açılma açısı için bir 180° sıralama menteşesi gerekir
- Bilgi
- Tekli kurulumda kapı açılma açısı maks. 240°
- Birleştirme sırasında kapı açılma açısı maks. 160°
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 20
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- EAN
- 4028177955141
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Ürün açıklaması
-
Çelik sac kapı, dikey olarak bölünmüş, havalandırmalı VX IT için, mevcut kapıları değiştirmek için. Delikli saç oranında serbest yüzey alanı yakl. % 85. Kabin genişliği: 800 mm için, kabin yüksekliği: 2.000 mm için