- Ürün numarası:
- VX 8618.040
- Ürün açıklaması
- Çelik sac kapı veya arka panel yerine.
- Malzeme
- Çerçeve: Çekme alüminyum profil
Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- Çerçeve: RAL 7035
Gözetleme camı (iç kısma basılı film): RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Gözetleme camı
Double bit göbekli kilit kolu
180° menteşe (4 parça)
- IK kodu
- IK08
- Bilgi
- Arka panele montaj yapılırken 8618.110 çerçevesi için olan kilit parçaları gerekir
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Type 1, 12
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 600 mm
Yükseklik: = 2.200 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 15,4 kg
- EAN
- 4028177920934
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Ürün açıklaması
-
VX Gözetleme camı, GY: 600x2200 mm