Ürünün kaldırılacağı tarih: 30 Oca 2020
Belirtilen sonraki ürün, cam lock'lu AX pano, cam lock'lu AX IT pano, Elektrik kutusu KX, parçalı kapılı VX pano sistemi için uygundur:
2537100
Katlamalı kapı kolu CM için
Ürün numarası: CM 5001.060
Yarı silindir profilli, emniyet elemanlı, asma kilitli vs. gibi alternatif kilit sistemleri ile donatmak için.
- Ürün numarası:
- CM 5001.060
- Dizayn
- kilit göbekleri için
40 veya 45 mm toplam uzunlukta profil yarı silindirlerin montajı için hazır (DIN 18 252 uyarınca) - Ürün açıklaması
- Tutma kolu kapatma esnasında dönüş alanına ihtiyaç duymadığından kapı alanı cihaz için uygun şekilde kullanılabilir.
- Renk
- Kutu: RAL 9005 benzeri
Tutamak: RAL 9006 benzeri - Uzunluk
- 242 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 50 mm
Derinlik: 17,5 mm
Uzunluk: 242 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,84 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024110
- EAN
- 4028177479661
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Ürün açıklaması
- CM Kapı kolu
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz