- Ürün numarası:
- SZ 2418.000
- Ürün açıklaması
- Kapaklara takmak için ana şalter açık durumda olduğunda gerilim ileten işletim cihazlarına karşı temas koruması.
- Çalışma şekli
- Ana şalter enerjili pozisyonda kapı kilitlenir.
- Sadece kapı kapalı olduğunda şebeke aktif (gerilim).
- Ek kontak ile manyetik kilitleme izlemesi.
- Teslimat kapsamı
- Kilit
Aktüatör
Montaj dirseği
Sabitleme malzemesi
- Montaj talimatı
- Çift kapılı panolarda üst üste binen kapıda kapı pozisyon şalterinin "Kontrol panosu kapısı kapalı" bildirimi için gereklidir
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
Pano tipi: VX SE
Pano tipi: TS
- Nominal güç Pel
- DC'de: 8 W
- Nominal çalışma gerilimi
- 24 V (DC)
- Anma izolasyon gerilimi
- 400 V AC
- Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz
- 4000 V AC
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,74 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83015000
- EAN
- 4028177022690
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Ürün açıklaması
-
SZ Güvenlik kilidi, 24VDC, 8V