- Ürün numarası:
- FT 2735.560
- Dizayn
- 30'lı profil
- Ürün açıklaması
- Gösterge ve kumanda araçlarının ve bölmelerin üzerini örtmek, kire, sıvılara ve yetkisiz erişime karşı korumak için.
- Malzeme
- Çinko pres döküm köşe parçalı ve tek camlı emniyet camlı çekme alüminyum profil.
- Yüzey
- Ana çerçeve: toz kaplamalı RAL 7035
Menteşe ve kilit profili: anodize, doğal
- Value base frame
- Emniyet camından imal edilmiş: Çözücü maddeler (Solvent) ve çiziklere karşı yüksek dayanıklılık, antistatik, kırılma durumunda daha düşük yaralanma tehlikesi.
- Standart olarak double-bit kilit kullanılır, 27 mm'lik model A kilit göbekleri ve/veya Ergoform-S kilit sistemi ile değiştirilebilir (H = 270 mm hariç)
- 180° açılma açılı menteşe, kolayca asılabilir.
- Value base frame
- Uyarlanmış ölçüler sayesinde kolayca kapıya sabitlenebilir (tübüler kapı çerçevesi delik şablonu olarak kullanılabilir).
- Yüksekliği ayarlanabilir.
- Kapı boşluğunu stabilize eder.
- Kesim yerini örter.
- Yağmur çatısı sayesinde conta üzerinde kir yoktur, disk kaldırılarak çıkarılmaya karşı emniyetlidir, açıldığında pencerenin arkasında kir düşmez ve sıvı akmaz.
- 30 mm veya 60 mm yüksekliğinde çerçeve profili
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 54
- Bilgi
- Standart olarak double-bit kilit kullanılır, 27 mm'lik model A kilit göbekleri ve/veya Ergoform-S kilit sistemi ile değiştirilebilir (H = 270 mm hariç)
- Dış mekanda kullanıma uygun değildir
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TS
VX SE
Genişlik: = 800 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 700 mm
Yükseklik: 270 mm
Derinlik: 47 mm
- Görünen yüzey
- Gözetleme penceresi genişliği: 563 mm
Gözetleme penceresi yüksekliği: 198 mm
- Bileşenler için yapı derinliği (maks.)
- 33 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 4,1 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76101000
- EAN
- 4028177476332
- ETIM 7.0
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Ürün açıklaması
-
FT Sistem penceresi, VX, TS, VX SE için, 30’lık profil, GYD: 700x270x47 mm, G: 800 mm için