- Ürün numarası:
- FT 2785.000
- Dizayn
- metrik
- Ürün açıklaması
- Emniyet kilitli, kilit no 3524 E.
- Malzeme
- Çerçeve: Pres döküm köşe parçalı çekme alüminyum profiller
Cam levha: Füme Akrilik
- Teslimat kapsamı
- Menteşeler ve sabitleme malzemeleri dahil.
3524 E no'lu kilit göbeği dahil
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 54
- Ölçüler
- Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 400 mm
Derinlik: 47,5 mm
- Görünen yüzey
- Gözetleme penceresi genişliği: 360 mm
Gözetleme penceresi yüksekliği: 379,5 mm
- Bileşenler için yapı derinliği (maks.)
- 43 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2,2 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177032293
- ETIM 7.0
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Ürün açıklaması
-
FT Akrilik camlı kapak GY:400x400x47,5mm IP54