Belirtilen sonraki ürün, AX ve AX IT pano sistemleri için uygundur: 2449010
- Ürün numarası:
- SZ 5001.000
- Malzeme
- Çinko pres döküm
- Renk
- RAL 9011/9006
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Kapı açılma açısı
- 180°
- Bilgi
- Panonun koruma türü düşebilir.
- Kapı menteşesi bir kabin sırası içinde aynı.
- Suitable for door variant
- Standart kapı
- Pano tipi için uygun
- CM
- Paketteki adet
- 3 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,3 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 79070000
- EAN
- 4028177503878
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Ürün açıklaması
- CM 180° menteşe, CM, standart kapı, RAL 9011/9006, 3'lü pk
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz