Ürünün kaldırılacağı tarih: 31 Ara 2023
Alternatif ürün önerisi:
5301400
- Ürün numarası:
- SZ 7824.520
- Malzeme
- Çinko pres döküm
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Kapı açılma açısı
- 180°
- Bilgi
- Panonun koruma türü düşebilir.
- Kapı menteşesi bir kabin sırası içinde aynı.
- Model No. bilgisi
- Panonun koruma türü düşebilir.
- Bölünmüş kapılar için uygun değildir.
- Kapı menteşesi bir kabin sırası içinde aynı.
- Suitable for door variant
- Çelik sac kapı
- Pano tipi için uygun
- Konfor kapı kollu, birleştirilmiş TS 8 panoları
- TS IT
- Paketteki adet
- 4 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,772 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83021000
- EAN
- 4028177302754
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Ürün açıklaması
- DK-TS Menteşe, 180derece, metal kapı için
- Dokümantasyonlar
- Info sheet