Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Oca 2020
Belirtilen sonraki ürün, VX ve VX IT pano sistemleri için uygundur:
8618330
- Ürün numarası:
- SZ 8800.950
- Malzeme
- Çinko pres döküm
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Kapı açılma açısı
- 180°
- Bilgi
- Panonun koruma türü düşebilir.
- Kapı menteşesi bir kabin sırası içinde aynı.
- Suitable for door variant
- Çelik sac kapı
- Pano tipi için uygun
- TS
- VX SE
- Paketteki adet
- 4 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,912 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83021000
- EAN
- 4028177545113
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Ürün açıklaması
- TS menteşe 180°, TS, VX SE için, çelik sac kapı, RAL 9005
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz