Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2020
Belirtilen sonraki ürün, AX kapı montajı için VX ve VX VX pano sistemleri için uygundur:
4697000
Destek kirişi AE serisi için
Ürün numarası: SZ 2328.000
Kablo kanallarının, kablo hortumu tutucusunun, temas önleme kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo toplama ve sabitleme elemanlarının tespit edilmesi için.
- Ürün numarası:
- SZ 2328.000
- Teknik özellikler
- Delik Ø 4,5 mm ölçü şeklinde 25 mm
- Uygulamalar
- aşağıdakilerin montajı
- Kablo kanalları
- Kablo hortum tutucusu
- Temas koruma kapakları
- Kapı donanımları
- Kablo tutturma ve sabitleme
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj seçenekleri
- Kapılarda
- Montaj talimatı
- AE paslanmaz çelikte ek olarak montaj delikli çıtası gereklidir
- Bilgi
- Ae tipine bağlı olarak montaj çubuklarının kabartmada kısaltılması gerekli olabilir
- Pano tipi için uygun
- AE
- AE paslanmaz çelik
- Genişlik için uygun
- = 800 mm
- Paketteki adet
- 20 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 6,76 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177021327
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
- SZ Kiriş, kapı, AE'ler için