- Ürün numarası:
- SZ 2311.225
- Ürün açıklaması
- Montaj seviyesine bir mesafe bırakılması gereken tüm durumlar için kullanılabilen üniversal montaj elemanı.
- Teknik özellikler
- Ø 4,5 mm delikler için kendinden kılavuzlu diş
- Malzeme
- Altı köşeli çelik (SW8)
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Uzunluk
- 25 mm
- Montaj talimatı
- Arka tarafta 5,5 x 13 sac vidaları ile ör. DIN rayları/taşıyıcı profil rayları, temas koruma kapakları, ana şalter kaplamaları, kablo tutucu rayları vb. sabitlenebilir
- Paketteki adet
- 12 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,12 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73181900
- EAN
- 4028177526815
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
SZ Pano yükseltme aparatı, 25mm, 12'li pk