Ürünün kaldırılacağı tarih: 31 Ara 2023
- Ürün numarası:
- DK 5501.200
- Ürün açıklaması
- Kapalı, dikey bölünmüş çelik sac kapılı TS IT ve 400 mm genişliğinde TS kabinleri için uygun.
- Uygulamalar
- Kapının dişli pimine dikey montaj için
- Malzeme
- Boru profili: Çelik sac
Köşe birleştirici: Plastik - Yüzey
- Boru profili: Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Pano tipi için uygun
- TS IT
- TS
- Genişlik için uygun
- 300 mm
- Yükseklik için uygun
- 2.000 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 13 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177678859
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- DK Kapı çerçevesi, GY:600x2000mm
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz