Montaj rayı 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX için

Ürün numarası: VX 8619.720

Kablo kanallarını, kablo kanalı tutucularını, kapıya takılan cihazları vb. sabitlemek için

Ürün numarası:
VX 8619.720
Ürün açıklaması
Kablo kanallarını, kablo kanalı tutucularını, kapıya takılan cihazları vb. sabitlemek için
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Distance between fixing points
475 mm
Kapı genişliği için uygun
600 mm
VX montaj seçenekleri
In door width 600 mm
VX SE montaj seçenekleri
In door width 600 mm
AX montaj seçenekleri
In enclosure width 500 mm and in enclosure height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Kilitli kapıda 1200 mm pano genişliğinde
AX plastik için montaj seçenekleri
In door width 600 mm
PC montaj seçenekleri
In door width 600 mm
Montaj talimatı
AX çelik saca montaj sadece AX iç donatım rayı ile birlikte
Bilgi
Sistem çerçevesinde kendi bileşenleriyle büyütme için sac vidaları veya diş açan M5 vidalar gereklidir
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX SE
PC
AX
Suitable for width or height or depth: 600 mm
Paketteki adet
4 adet
Ağırlık/ambalaj
1,16 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177924697
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
VX Sistem rayı 14 x 39 mm, kapı genişliği: 600 mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Load brochure