- Ürün numarası:
- SV 9681.204
- Ürün açıklaması
- Parçalı kapılara sonradan dışardan montaj için. Delikli montaj kirişleri 25 mm'lik delik mesafelerine sahiptir ve örn. kablo kanalları, hortum tutucuları vb. malzemelerin kapının arka tarafına monte etmek için kullanılır. malzemeleri monte etmek için kullanılır. Delikli montaj kirişinin delik çapı: 4,5 mm.
- Malzeme
- Çelik sac, 1 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Uzunluk
- 198 mm
- Montaj talimatı
- 1000 mm pano genişliği için: 1 x 9681.204 ve 1 x 9681.206
- 1200 mm pano genişliği için: 2 x 9681.206
- Ölçüler
- Uzunluk: 198 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 400 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 200 ‐ 800 mm
- Paketteki adet
- 10 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,64 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177930353
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Ürün açıklaması
-
SV Perforated mounting strip, L: 198 mm, for partial door WH: 400x150-800 mm