Ürün kaldırıldığı tarih: 15 Oca 2019
Ürünün yerine geçecek ürün:
9682169
- Ürün numarası:
- TS 9672.169
- Dizayn
- Gözetleme camıyla
- Ürün açıklaması
- Kapı veya arka panel yerine TS panolar için uygundur. Parçalı kapılar istenildiği gibi kendi aralarında kombine edilebilir. Üst ve alt uçta birer ön kaplama gereklidir. Kapı menteşesi tercihe göre sağa veya sola monte edilebilir. Görüş camı bulunmayan kapılarda (yükseklik 600 – 1000 mm) SZ 2305.000 monitör çerçevesinin montajı mümkündür. Standart olarak double bit kilit seti kullanılır, tip F ve 600 mm'lik bir yükseklikten itibaren konfor tutamağı ile değiştirilebilir.
- Malzeme
- Çelik sac, 2 mm
Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm - Yüzey
- Dokulu boya
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Ayırıcı çıta
Menteşeler
Kilit sistemleri
Montaj malzemeleri dahil - Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 800 mm - Şunlar için uygun
- Genişlik: = 600 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 54, tamamlanmış panoda
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 8,3 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177697898
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Ürün açıklaması
- SV Parçalı kapı, TS GY:600x800mm, TS için, gözetleme camlı