Ürün kaldırıldığı tarih: 15 Oca 2019
Ürünün yerine geçecek ürün:
9681204
Montaj delik çıtası kısmi kapı için
Ürün numarası: SV 9671.204
Kısmi kapılara modifikasyon yapabilmek için kablo kanalları, hortum tutucu vb. gibi kapının arka tarafına özel bileşenler monte etmek için delikler arası 25 mm mesafe bulunan delikli yüzeyli kapak.
- Ürün numarası:
- SV 9671.204
- Ürün açıklaması
- Kısmi kapılarına sonradan montaj için. Delikli montaj çıtaları 25 mm'lik delik mesafelerine sahiptir ve kapı arka tarafındaki örn. kablo kanalları, hortum tutucuları vb. gibi bireysel montajlar için. Delikli montaj çıtasının delik çapı: 4,5 mm
- Malzeme
- Çelik sac, 1 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Uzunluk
- 298 mm
- Ölçüler
- Uzunluk: 298 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 400 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 150 ‐ 800 mm
- Paketteki adet
- 10 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,89 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177619616
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Ürün açıklaması
- SV Delikli montaj şeridi,400mm,10'lu pk