Ürün kaldırıldığı tarih: 15 Oca 2019
Ürünün yerine geçecek ürün:
9681208
Montaj delik çıtası kısmi kapı için
Ürün numarası: SV 9671.208
Kısmi kapılara modifikasyon yapabilmek için kablo kanalları, hortum tutucu vb. gibi kapının arka tarafına özel bileşenler monte etmek için delikler arası 25 mm mesafe bulunan delikli yüzeyli kapak.
- Ürün numarası:
- SV 9671.208
- Ürün açıklaması
- Kısmi kapılarına sonradan montaj için. Delikli montaj çıtaları 25 mm'lik delik mesafelerine sahiptir ve kapı arka tarafındaki örn. kablo kanalları, hortum tutucuları vb. gibi bireysel montajlar için. Delikli montaj çıtasının delik çapı: 4,5 mm
- Malzeme
- Çelik sac, 1 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Uzunluk
- 698 mm
- Ölçüler
- Uzunluk: 698 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 800 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 150 ‐ 800 mm
- Paketteki adet
- 10 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2,02 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177619630
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Ürün açıklaması
- SV Delikli montaj şeridi,800mm,10'lu pk