Ürün kaldırıldığı tarih: 15 Oca 2019
Ürünün yerine geçecek ürün:
9682314
- Ürün numarası:
- SV 9672.314
- Ürün açıklaması
- Parçalı kapılar kullanıldığında modüler ön tasarımın üst sonlandırması olarak. Ön kaplamalar, cıvatalar sökülerek dışarıdan çıkarılabilir. Montaj için gerekli olan ayırıcı çıta monte edilmiş kısmi kapıların teslimat kapsamında bulunmaktadır.
- Malzeme
- Çelik sac, 2 mm
- Yüzey
- Dokulu boya
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Height front panel top
- 100 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 400 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,235 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177697331
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Ürün açıklaması
- SV Trim panel, üst, GY:400x100mm, IP54, TS için
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz