Ürün kaldırıldığı tarih: 15 Oca 2019
Belirtilen sonraki ürün, VX ve VX SE pano sistemleri için uygundur:
8618450
- Ürün numarası:
- SZ 2403.000
- Ürün açıklaması
- Kapı üzerinde alan tanımlarının isteğe göre yapılandırılması için.
- Renk
- RAL 7033
- Teslimat kapsamı
- Etiket şeritleri
Şeffaf koruyucu folyo
Sabitleme malzemesi - Malzeme kalınlığı
- 0,75 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 450 mm
Yükseklik: 29 mm - Şunlar için uygun
- Genişlik: = 600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,34 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177022324
- ETIM 7.0
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Ürün açıklaması
- SZ Yazı çıtası, G:600mm, RAL 7033
- Dokümantasyonlar
- Info sheet