Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2021
- Ürün numarası:
- SV 9661.020
- Ürün açıklaması
- Kabinlere, bara askılarına direkt montaj için uygun 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 ve 3073.000. PE/PEN kombi dirseği ve E-Cu sıralama kulağı ile PE/PEN kombinasyonları.
- Malzeme
- E-Cu
- Ø hole
- 14 mm
- Ölçüler
- Uzunluk: 1.192 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 1.200 mm
- Enine kesit
- Yassı bakır bara genişliği: 10 mm
Yassı bakır bara kalınlığı: 40 mm - Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 8,526 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 4,19
- Gümrük tarifesi numarası
- 74071000
- EAN
- 4028177494749
- ETIM 7.0
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Ürün açıklaması
- SV Bara, GY:40x10mm, L:1192mm, Ø14 mm delikli