Parçalı büyütme plakası VX, VX SE için

Ürün numarası: VX 8617.663

Panoya ilave bileşenlerin alınması için. Parçalı büyütme plakaları çok yönlüdür ve farklı uygulamalar için uygun bir platform sunar.

Ürün numarası:
VX 8617.663
Ürün açıklaması
Panoya ilave bileşenlerin alınması için. Parçalı büyütme plakaları çok yönlüdür ve farklı uygulamalar için uygun bir platform sunar.
Fayda
Bireysel iç kurulum için köşede ek sistem delikleri bulunur.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri
Sabitleme doğrudan pano profilinde yapılır
Bilgi
VX SE'de, VX adaptör rayı ile birlikte VX SE pano profilinde
Ölçüler
Genişlik: 538 mm
Yükseklik: 598 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX SE
Genişliğe/derinliğe uygun: 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Ağırlık/ambalaj
4,14 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177947177
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Ürün açıklaması
VX Partial assembly plate, dimensions: 600x600 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet
Load brochure