Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Haz 2024
Ürünün yerine geçecek ürün:
1563800
- Ürün numarası:
- KL 1563.700
- Ürün açıklaması
- Pano dışına da bileşen montajı yapılabilmesi için. Montaj vidaları pano aksesuarları içerisindedir.
- Malzeme
- Çelik sac, 2,0 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: KL
KL-HD
Genişlik: = 300 mm
Yükseklik: = 200 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,78 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177010093
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Ürün açıklaması
- KL Montaj plakası, KL 1517510-1531510 için