Ürünün kaldırılacağı tarih: 31 Eki 2020
Belirtilen sonraki ürün, VX ve VX SE pano sistemleri için uygundur:
8617530
- Ürün numarası:
- TS 8614.660
- Ürün açıklaması
- Üniversal iç yapılar için sistem çerçevesi ve montaj çıtaları ile kombinasyonlu olarak. Bozuk yapı grupları kolay ve hızlı bir şekilde değiştirilebilmektedir. İlave montaj düzlemleri.
- Malzeme
- Çelik sac, 2,5 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Parçalı montaj plakaları, birlikte teslim edilen montaj elemanları kullanılarak iç montaj seviyesine aynı hizada olacak şekilde dikey pano profillerine sabitlenebilir. Bu montaj konumunda (hem genişlikte hem de derinlikte) 17 x 73 mm TS montaj rayı ile TS iç montaj seviyesi destek kirişleri ile bir seviye oluştururlar.
- Ölçüler
- Genişlik: 500 mm
Yükseklik: 500 mm - Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
VX SE
Genişlik: = 600 mm
Derinlik: = 600 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 6,42 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177212336
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Ürün açıklaması
- TS Parçalı montaj plakası, 500x500mm
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz