- Ürün numarası:
- TP 6730.340
- Ürün açıklaması
- Önceden tutturulmuş montaj vidaları üzerine kolay montaj için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj seçenekleri
- Konsol ve masa üniteleri iç kurulum sistem raylarına
- Derinliğin alt tarafına monte edilmiş montaj rayları veya destek kirişleri
- 25 mm'lik ölçülerle delikli raylarda başka panolar
- Bilgi
- Vida ile yandan birleştirme imkanı
- Kısmi montaj plakaları için maksimum montaj genişliği = Kumanda masası genişliği eksi 100 mm
- TP'de ayrıca TP iç yapı için ray gerekir
- Ölçüler
- Genişlik: 700 mm
Yükseklik: 437 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TP
TS
VX SE
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 6,7 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177559417
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Ürün açıklaması
-
TP Parçalı montaj plakası, GY:700x435mm